SAT-W-BRS 500-1000
イケール
ID 431150
イケール、クランピングデバイスなし
特長:
特長:
- SCHUNK クランピング装置向け高精度ミリング加工クランピング面および穿孔グリッド付き立方イケール。
- 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
- ベースプレート: 500 x 500 mm
- タワー寸法: 320 x 320 x 1000 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 331 kg