SAT-W-BRS 500-800
イケール
ID 431145
イケール、クランピングデバイスなし
特長:
特長:
- SCHUNK クランピング装置向け高精度ミリング加工クランピング面および穿孔グリッド付き立方イケール。
- 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
- ベースプレート: 500 x 500 mm
- タワー寸法: 320 x 320 x 800 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 279 kg