TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111
油圧拡張ツールホルダー
ID 28000629
TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111, ツール研磨ツールホルダー
納品内容: 作動キーは含まれません
- TENDO WZS
- 油圧拡張ツールホルダー
- ツールバーインターフェース: CAT 50
- クランプ径 D1: 3/8"
- 突出長さ L1: 111 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 11 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO WZS |
ツールバーインターフェース | CAT 50 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
クランプ径 D1 | 3/8" |
D2 [mm] | 30.5 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 16 |
L2 [mm] | 44.8 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 79 |
G | M6 |
最小トルク [Nm] | 11 |
重量 [kg] | 2.7 |
バージョン
ツールを砥いだり研磨するマシン用、手動操作
ショート、リジットタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。