TENDO WZS SK50 Ø12x110
油圧拡張ツールホルダー
ID 219224
TENDO WZS SK50 Ø12x110, ツール研磨ツールホルダー
納品内容: 作動キーは含まれません
- TENDO WZS
- 油圧拡張ツールホルダー
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径 D1: 12 mm
- 突出長さ L1: 110 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 22 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO WZS |
ツールバーインターフェース | SK 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD |
クランプ径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 60 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 90.9 |
G | M8x1 |
最小トルク [Nm] | 22 |
重量 [kg] | 3.7 |
バージョン
ツールを砥いだり研磨するマシン用、手動操作
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
クーラント供給
ISO 7388 AD 準拠のクーラント供給
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。