arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
THL-A plus 100 Z-B

THL-A plus 100 Z-B

스윙아웃 레버 암이 있는 방진구

ID 825123

표준 방진구

제품 특징:
  • 자가 센터링 방진구
  • 유압 활성화
  • 중앙 윤활
  • 구형 롤러
기술 데이터:
  • 클램핑 범위: 4 - 52 mm
  • 롤러당 최대 조임력: 1 kN
  • 구동 압력: 6 - 50 bar
  • 센터링 정확도: < 0.02 mm
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 최대 원주 속도: 895 m/min
  • 중량: 6.5 kg
윤활의 유형 중앙 윤활
롤러 구형
최소 클램핑 Ø [mm] 4.0
최대 클램핑 Ø [mm] 52.0
최소 작동 압력 [bar] 6.0
최대 작동 압력 [bar] 50.0
롤러당 최대 조임력 [kN] 1.0
센터링 정확도 [mm] < 0.02
반복 정밀도 [mm] < 0.005
최대 원주 속도 [m/min] 895.0
중량 [kg] 6.5