ROTA-ML flex 2+2 1000 M2
柔軟な 4-ジョー補償チャック
ID 1446776
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 軽量化 4 ジョー補正チャック
- 反対側のジョーの中心補正
- コンソールプレート: スターグルーブ 22.5°
- ジョーインターフェース: モジュール 2
- ストローク / ジョー: 17.8 mm
- ジョーあたりの補正ストローク: 10 mm
- 最大把持力: 180 kN
- 最大トルク: 250 Nm
- 最大RPM: 700 1/min
- 重量: 520 kg
- 2 ジョークランプを使用する場合、1 対のジョーを塞ぐためのロックカバーが別途必要です
技術的詳細
セレーション | モジュール 2 |
---|---|
最大RPM [1/min] | 700 |
最大把持力 [kN] | 180 |
最大トルク [Nm] | 250 |
ストローク / ジョー [mm] | 17.8 |
補正ストローク / ジョー [mm] | 10 |
重量 [kg] | 520 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、センタリングピン、T ナット、アダプタ付きラチェットレンチ、アイボルト、固定ネジ、T スロット用ナット、ボア閉じカバー、操作マニュアル。トップジョーなし、固定ワークストッパーなし、ロッキングカバーなし