SWO-F2HG14B-K
流体通道模块
ID 1326392
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
流体通道模块 SWO-F, 尺寸: F2HG14B, 快换机器人侧, 主侧
- 流体通路数量: 2
기술 세부 정보
| 适用于 | 快换机器人侧 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | J |
| 传输类型 | 液压 |
| 重量 [kg] | 0.71 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 流体通路数量 | 2.0 |
| 连接 | G1/4" |
| 介质类型 | 液压,水 |
| 流量 KV [m³/h] | 0.39 |
| 最大工作压力 [bar] | 207.0 |
| 插座连接 | 轴向 |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。