AOV-10-5
랜덤 궤도 샌더
ID 1434817
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
랜덤 궤도 샌더 AOV, 크기: 10, 공압
- 보정 Z: 12.7 mm
- 포스 Fz 최대: 66.7 N
기술 세부 정보
| 研削ディスクサイズ | 125 mm (5'') |
|---|---|
| 補正Z [mm] | 12.7 |
| 推奨補正量 [mm] | ± 5 |
| 最小拡張補正力 [N] | 13.3 |
| 最大拡張補正力 [N] | 66.7 |
| 最小引き込み補正力 [N] | 6.7 |
| 最大引き込み補正力 [N] | 33.3 |
| 最小補正圧力 [bar] | 1.0 |
| 最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
| 研削ストローク [mm] | 5.0 |
| アイドル速度 [1/min] | 10000.0 |
| 作動圧力 [bar] | 6.2 |
| 騒音発生 [dB(A)] | < 85 |
| 最大空気消費量 [l/s] | 9.5 |
| エア接続モーター | 10 mm |
| エア接続補正 | 4 mm |
| 重量 [kg] | 2.68 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 35.0 |
| D 径 [mm] | 125.0 |
| 高さ Z [mm] | 148.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 66.7 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、ろ過済み(<5 µm、乾燥)かつ含油の圧縮空気(1時間あたり2〜3滴)を使用
保証
24 カ月