arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC 80-130

KSC 80-130

기본 클램핑 바이스

ID 432714

표준 중심 클램핑 바이스

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
  • 로 교체되다: 1508857
제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
기술 데이터:
  • 치수: 80 x 130 x 50 mm
  • 최대 클램핑 포스: 25 kN
  • 최대 토크: 90 Nm
  • 중량: 3 kg
Width of the clamping vise [mm] 80.0
Max. clamping force [kN] 25.0
Max. torque [Nm] 90.0
Weight [kg] 3.0

Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench