arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC grip 125-300

KSC grip 125-300

기본 클램핑 바이스

ID 432464

표준 중심 클램핑 바이스

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
  • 로 교체되다: 1514240
제품 특징:
  • 가역적 그립 죠
  • VERO-S를 위해 준비됨
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 300 x 83 mm
  • 죠 너비: 125 mm
  • 최대 클램핑 포스: 35 kN
  • 최대 토크: 100 Nm
  • 중량: 14 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125.0
죠 너비 [mm] 125.0
최대 클램핑 포스 [kN] 35.0
최대 토크 [Nm] 100.0
중량 [kg] 14.0

제공 범위
바이스, 리버시블 죠 그립 및 작동 매뉴얼 (토크 렌치 없음)