arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC grip 80-130

KSC grip 80-130

기본 클램핑 바이스

ID 432713

표준 중심 클램핑 바이스

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
  • 로 교체되다: 1514206
제품 특징:
  • 가역적 그립 죠
기술 데이터:
  • 치수: 80 x 130 x 78 mm
  • 죠 너비: 80 mm
  • 최대 클램핑 포스: 25 kN
  • 최대 토크: 90 Nm
  • 중량: 4 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 80.0
ジョー幅 [mm] 80.0
最大把持力 [kN] 25.0
最大トルク [Nm] 90.0
重量 [kg] 4.0

納品内容
バイス、リバーシブルジョーグリップと操作説明書が付属。トルクレンチなし