arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH plus 160

KSH plus 160

중앙 클램핑 및 고정 죠에 클램핑 가능한 유압 클램핑 포스 블록

ID 405330

유압 클램핑 포스 블록 표준형

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-12-31
  • 로 교체되다: 1463201
제품 특징:
  • 중앙 클램핑
  • 표준 스트로크
  • 표준 버전
기술 데이터:
  • 치수: 160 x 160 x 87,2 mm
  • 최대 클램핑 포스: 45 kN
  • 죠당 스트로크: 3 mm
  • 최대 죠 높이: 60 mm
  • 반복 정밀도: 0.02 mm
  • 최대 작동 압력: 60 bar
  • 중량: 14 kg
죠당 스트로크 [mm] 3.0
클램핑 포스 [kN] 45.0
최대 압력 [bar] 60.0
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.02
최대 죠 높이 [mm] 60.0
오일 소모/이중 스트로크 [cm³] 100.0
닫힘시/열림시 시간 [s] 1.5
중량 [kg] 14.0

제공 범위
클램핑 포스 블록, 장착 나사, 커버 플러그, 클램핑 슬리브, 피팅 나사, 작동 매뉴얼