ROTA NCX 210-66 A6-SFGX
짧은 스트로크 실린더용 죠 퀵 체인지 포함 3죠 파워 척
ID 800811
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 66 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 4.2 mm
- 톱니 피치: 3 mm
- 피스톤 스트로크: 18 mm
- 최대 클램핑 포스: 80 kN
- 최대 구동력: 45 kN
- 최대 회전 속도: 5000 1/min
- 중량: 22 kg
기술 세부 정보
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 5000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 80.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 45.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 4.2 |
| Passo tra i denti [mm] | 3.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 18.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.13 |
| Peso [kg] | 22.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
SFA-AL 200
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%