arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
THL-S plus 400 M-Z

THL-S plus 400 M-Z

Lunettes avec vérin latéral

ID 825532

Lunette standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification manuelle
  • Rouleaux cylindriques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage: 35 - 245 mm
  • Force de serrage max. par galet: 15 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.05 mm
  • Répétabilité: < 0.01 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 535 m/min
  • Poids: 110 kg
Type of lubrication Manual lubrication
Rollers cylindrical
Min. clamping Ø [mm] 35.0
Max. clamping Ø [mm] 245.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 15.0
Centering accuracy [mm] < 0.05
Repeat accuracy [mm] < 0.01
Max. circumferential speed [m/min] 535.0
Weight [kg] 110.0