arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KBU-M16-W 12P 유사 그림

KBU-M16-W 12P

커넥터/소켓 및 조절가능한 하우징

ID 9940790

케이블 커넥터, 플러그인 연결 크기: M16, 각진 소켓

  • 와이어 수: 12
  • 최대 전류: 0.5 A
연결 센서 면 각진 소켓
연결 제어 캐비닛 면 와이어 스트랜드 열기
각도형 제어 캐비닛 측면 [°] 0
와이어 수 12.0
와이어 단면 [mm²] 0.25
와이어당 최대 전류 [A] 0.5
최대 전류 [A] 0.5