arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
LMG 64-A 유사 그림

LMG 64-A

식품 그리퍼

ID 372007

식품 그리퍼 LMG, 크기: 64, 공압, 파지력 유지장치 포함: AS, 통합형 모니터링

  • 개방 각도: 90 °
  • 폐쇄 시기: 31.5 Nm
  • 최대 주위 온도: 90 °C
통합형 모니터링
죠당 개방 각도 [°] 90.0
죠당 폐쇄 각도 [°] 2.0
폐쇄 시기 [Nm] 31.5
스프링에 의해 생성된 폐쇄 모멘트 [Nm] 5.1
중량 [kg] 3.3
권고 공작물 중량 [kg] 2.2
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 57.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 6.5
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.4
개방 시간 [s] 0.5
스프링 포함 폐쇄/개방 시간 [s] 0.6
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 80.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.26
IP 보호등급 69K
최소 주위 온도 [°C] -25.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.1
모멘트 Mx 최대 [Nm] 13.5
모멘트 Mz 최대 [Nm] 1.3
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 280.0

작동 원리
포지티브 구동 크랭크 시스템

하우징 재료
광택 스테인리스강

베이스 죠 재료
광택 스테인리스강

보증
24개월

제공 범위
직접 연결용 오링, 센터링 슬리브, 인터페이스 그리퍼/어댑터용 플랫 씰, 조립 및 사용 설명서, 법인 설립 신고서 포함

파지력 유지
통합 스프링 경유