arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PLG 20-XXX-1-SYN 유사 그림

PLG 20-XXX-1-SYN

맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼
맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼 PLG, 크기: 20, 공압

  • 죠당 스트로크: 400 mm
  • 폐쇄력: 1650 N
  • 개방력: 2000 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
핑거 버전 짧음
동기화 Synchron
죠당 최소 스트로크 [mm] 100.0
죠당 최대 스트로크 [mm] 400.0
폐쇄력 [N] 1650.0
개방력 [N] 2000.0
무게* [kg] 21.36
스트로크 1mm당 추가 질량** [kg] 0.05
권고 공작물 중량 [kg] 8.25
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 6.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.8
개방 시간 [s] 1.0
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 330.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 15.0
IP 보호등급 30
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.03
모멘트 Mx 최대 [Nm] 136.0
모멘트 My 최대 [Nm] 413.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 154.0
홀딩 포스 위치 클램핑 *** [N] 1600.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 2000.0
개별 구성에 따라 PDF 데이터 시트에서 조합 옵션에 대한 추가 기술 데이터를 찾을 수 있습니다.
* 추가 옵션 없이 죠당 100 mm 스트로크인 기본 이형을 나타냄
**추가 옵션이 없는 기본 이형을 나타냄
위치 클램핑이 있는 이형을 나타냄

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。タクト時間計算の際は、注意してください。

オンラインコンフィギュレーターへのアクセス方法
コンフィギュレーターは、SCHUNK のウェブサイトまたは https://schunk.com/jp/ja/konfigurator-plg 直接アクセスすることができます。

位置決めクランプの保持力
取り付けられた 2 つのクランピングエレメントのピストンロッド部にかかる把持力の総和を表しています。

ハウジングの材質
アルミ合金

ベースジョーの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム

保証
12 カ月

納品内容
フィンガー取り付け用心出しスリーブ、グリッパー取り付け用マウント材(AKO EN ISO...付バージョン用)、組立説明書(オンライン版取扱説明書と組込宣言書)。