APS-Z80-K
아날로그 위치 센서
ID 302072
아날로그 위치 센서 APS-Z80
- 케이블 길이: 3 m
- 센서 케이블 KA: 와이어 스트랜드 열기
- 정격 전압: 24 V
기술 세부 정보
| 측정 원리 | 유도 |
|---|---|
| 전환점의 수 | 아날로그 |
| 전압 출력 | 예 |
| 최소 출력 접압 [V] | 0.5 |
| 최대 출력 전압 [V] | 9.5 |
| 선형 * [%] | ± 5 |
| 최종값의 반복 정밀도 R 최대치 | ±3% |
| 한계 주파수 [Hz] | 1000.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -10.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 70.0 |
| 센서의 LED 디스플레이 | 아니요 |
| 최대 측정 속도 [m/s] | 20.0 |
| 반응 시간/유형. 전환 시간 [ms] | 0.5 |
| 정격 전압 [V] | 24.0 |
| 최소 작동 전압 [V] | 15.0 |
| 최대 전압 [V] | 30.0 |
| 최대 잔결(Ue의 %) | ±15% |
| 전압 유형 | DC |
| 정격 전류 [mA] | 8.0 |
| 최소 부하 저항 RL [kΩ] | 2.0 |
| 단락 방지 | 예 |
| 극성 반전 방지 | 예 |
| 하우징 재료 | 강철, 녹 방지 |
| 활성면 재료 | PBT |
| 케이블 커넥터/케이블 엔드 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 케이블 길이 [m] | 3.0 |
| 케이블 직경 [mm] | 3.1 |
| 케이블 덮개 재료 | PUR |
| IP 보호등급 | 67 |
| 보호 클래스 | 2 |
| CE | 예 |
출력 범위에서 전형적인 전압값은 0.5~9.5 V사이로 다양합니다. 전압은 그리퍼와 그리퍼 크기에 따라 더 높거나 낮을 수 있습니다.
*기술된 선형 값은 그리퍼와 센서로 구성된 전체 시스템을 나타냅니다. PGN-plus-P의 값이 다를 수 있습니다. 그리퍼에 대한 자세한 정보는 작동 매뉴얼을 참고하십시오.
*기술된 선형 값은 그리퍼와 센서로 구성된 전체 시스템을 나타냅니다. PGN-plus-P의 값이 다를 수 있습니다. 그리퍼에 대한 자세한 정보는 작동 매뉴얼을 참고하십시오.