arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OAS-V10-A 유사 그림

OAS-V10-A

옵션 거리 센서

ID 308867

평가 전자 장치 OAS, 크기: V10-A

  • 케이블 길이: 200 cm
  • 최대 전류: 180 mA
Type de tension DC
Tension min. [V] 15.0
Tension max. [V] 30.0
Courant nominal [mA] 45.0
Courant max. [mA] 180.0
Tension de sortie min. [V] 0.0
Tension de sortie max. [V] 10.0
Température ambiante mini. [°C] -10.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP 65
Longueur de câble [cm] 200.0
Poids [g] 60.0
Lors de l'utilisation d'un système OAS, un capteur OAS et une unité d'analyse OAS avec sortie analogique ou numérique sont nécessaires pour chaque pince. Le détecteur approprié est indiqué dans le chapitre de la pince en question.