arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
LOG 80.0-M20x1.5-G1/8 유사 그림

LOG 80.0-M20x1.5-G1/8

내부 홀 그리퍼

ID 398980

내부 홀 그리퍼 LOG, 크기: 80, 공압, 설치 스레드: M20x1.5, 에어 연결 스레드: G1/8"

  • 최대 주위 온도: 80 °C
설치 스레드 A M20x1.5
에어 연결 스레드 B G1/8"
최소 공작물 지름 [mm] 80.0
최대 공작물 지름 [mm] 88.7
Ø Dmin 개방력 [N] 972.7
Ø Dmax 개방력 [N] 433.3
중량 [kg] 0.238
권고 공작물 중량 [kg] 4.96
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 65.34
최대 작동 압력 [bar] 6.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.22
개방 시간 [s] 0.22
최소 주위 온도 [°C] -40.0
최대 주위 온도 [°C] 80.0
하우징 재료 PA 12
IP 보호등급 27
직경 D [mm] 79.2
공차 Y ± 0,5
높이 Z [mm] 94.0
동심도 Ø V [mm] 0.6
직각도 W [°] ± 1
모멘트 Mx 최대 [Nm] 2.5
모멘트 My 최대 [Nm] 2.5
모멘트 Mz 최대 [Nm] 0.0
포스 Fx 최대 [N] 250.0
포스 Fy 최대 [N] 250.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 250.0
파지력은 작동 압력으로 직접 설정할 수 있습니다. 상용 압력보다 낮은 압력일 때, 풀 스트로크를 달성할 수 없습니다.
크기 눈금은 각각 1mm씩 다릅니다. 고정 나사 A는 크기와는 무관합니다. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
다른 크기에 대한 정보는 온라인에서 확인할 수 있습니다.

工作原理
薄膜

外壳材料
PA 12

基爪材料
PA 12

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

标配范围
装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
不可能