GFD mini 130-27-1 52/96
수동 설정 시스템
ID 1599849
표준 수동 설정 시스템
제품 특징:
제품 특징:
- 1방향 결합 설정 스테이션
- Manually clamped system
- 치수: 130 x 148 x 27 mm
- 클램핑 핀 피치 1: 52 x 52 mm
- 클램핑 핀 피치 2: 96 x 96 mm
- 풀다운 포스: 17 kN
- 최대 토크: 30 Nm
- 재료: 질화강
- 중량: 3.4 kg