arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KTR 160/3 유사 그림

KTR 160/3

Top jaw blanks drilled

ID 1516431

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 상부 죠 블랭크
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
  • 적합한 대상: TANDEM 3-죠 클램프 크기 160
기술 데이터:
  • 치수: 73 x 65 x 40 mm
  • 재료: 16MnCr5
  • 중량: 1 kg
폭 [mm] 65.0
높이 [mm] 40.0
재료 16MnCr5
적합한 대상 160
중량 [kg] 1.0

제공 범위
상부 죠 블랭크