KSP3-LH 100-SM IOL
感应式强力夹具
ID 1591490
标准版本感应式夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 感测设计
- 通过 IO-Link 控制
- 中心夹紧
- 大行程
- 通过 IO-Link 监控卡爪位置
- 通过 IO-Link 监控打开/夹持压力
- 基爪: 细齿和榫槽
- 最大工作压力下的夹持力: 8 kN
- 单指行程: 6 mm
- 最大卡爪高度: 150 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 2 - 9 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 1000 cm³
- 工作电压控制装置: 24 V DC
- 闭合/张开时间: 0.2 s
- 重量: 4 kg
기술 세부 정보
| Curso por castanha [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 8.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 9.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 150.0 |
| Distância H [mm] | 16.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação para mordentes do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação; sem contato rígido para integração no sistema de controle da máquina