THL-A plus 100 M-Z
스윙아웃 레버 암이 있는 방진구
ID 825122
표준 방진구
제품 특징:
제품 특징:
- 자가 센터링 방진구
- 유압 활성화
- 수동 윤활
- 실린더형 롤러
- 클램핑 범위: 4 - 52 mm
- 롤러당 최대 조임력: 1 kN
- 구동 압력: 6 - 50 bar
- 센터링 정확도: < 0.02 mm
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 최대 원주 속도: 895 m/min
- 중량: 6.5 kg
기술 세부 정보
| Type of lubrication | Manual lubrication |
|---|---|
| Rollers | cylindrical |
| Min. clamping Ø [mm] | 4.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 52.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 6.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 50.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 1.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.02 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 895.0 |
| Weight [kg] | 6.5 |