arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2

ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 1481324

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • 죠 인터페이스: 모듈 2
  • 원심력 보정 미포함
  • 개별 죠 조정 포함
  • 척 본체: EN-GJS-500-7
기술 데이터:
  • 스트로크/죠: 23 mm
  • 죠당 개별 조정: 30 mm
  • 피스톤 스트로크: 57 mm
  • 최대 클램핑 포스: 300 kN
  • 최대 구동력: 170 kN
  • 최대 회전 속도: 500 1/min
  • 중량: 849 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Nr. 28 (Z720)
톱니 모듈 2
최대 회전 속도 [1/min] 500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 300.0
최대 구동력 [kN] 170.0
스트로크/죠 [mm] 23.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 57.0
관성의 모멘트 [kgm²] 205.0
죠당 개별 조정 [mm] 30
중량 [kg] 849.0

제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼