arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-G 250-82 A8-GBK

ROTA-G 250-82 A8-GBK

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 815029

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 82 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.1 mm
  • Passo tra i denti: 5.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Coppia max.: 200 Nm
  • Numero di giri max.: 4000 1/min
  • Peso: 33.1 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 4000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160.0
Par de giro máx. [Nm] 200.0
Carrera/mordaza [mm] 7.1
Paso del dentado [mm] 5.5
Peso [kg] 33.1

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones