ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°
유연한 4죠 보정 척
ID 1570299
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 무게 감소 4죠 보정 척
- 반대쪽 죠의 중심 보정
- 콘솔 플레이트: 스타 슬롯 22.5°/30°/45°
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 17.3 mm
- 죠당 스트로크 보정: 12 mm
- 최대 클램핑 포스: 180 kN
- 최대 토크: 210 Nm
- 최대 회전 속도: 1300 1/min
- 중량: 167 kg
- 2 죠 클램핑 사용 시 1쌍의 죠를 차단하기 위한 잠금 덮개가 추가로 필요합니다.원형, 직사각형 및 기하학적으로 불규칙한 모양의 공작물을 고정할 수 있습니다.중심 보정 4점 클램핑 방식 덕분에 공작물의 변형이 최소화됩니다.
기술 세부 정보
| Dentado | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Revoluciones máx. [1/min] | 1300.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 210.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 17.3 |
| Compensación de carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 167.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, perno de centrado, tuercas en T, llaves de trinquete con adaptador, tornillo de cáncamo, tornillos de fijación, tuerca para ranuras en T, tapón de cierre del orificio, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin topes de pieza fijos, sin mecanismo de bloqueo