TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111
유압 확장 툴홀더
ID 28000630
TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111, 툴 그라인딩 툴 홀더
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
- TENDO WZS
- 유압 확장 툴홀더
- 툴홀더 인터페이스: CAT 50
- 클램핑 지름 D1: 1/2"
- 투영 길이 L1: 111 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 30 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 세부 정보
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO WZS |
| Werkzeughalterschnittstelle | CAT 50 |
| Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
| Spanndurchmesser D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 36.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| D6 [mm] | 20.0 |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 37.0 |
| L5 [mm] | 79.0 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 2.7 |
Ausführung
Für Werkzeugschärf- und Schleifmaschinen, manuell betätigt
Kurze, schwere Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich