WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG
툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
ID 207627
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
- 바요넷 잠금 모델 디자인 ISOG 장착
- 클램핑 지름: 5 mm
- 길이: 55.5 mm
기술 세부 정보
| Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
|---|---|
| Series | WZS GZB-S Bayonet |
| Clamping diameter D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Version
With bayonet locking model design ISOG
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request