arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WZS SAACKE SK 50 Ø32x90 유사 그림

WZS SAACKE SK 50 Ø32x90

압축 작동의 유압 확장 툴홀더

ID 206609

WZS SAACKE SK 50 Ø32x90, 툴 그라인딩 툴 홀더
  • WZS SAACKE SK 50
  • 압축 작동의 유압 확장 툴홀더
  • 툴홀더 인터페이스: SK 50와 유사함
  • 클램핑 지름 D1: 32 mm
  • 투영 길이 L1: 90 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
기술 압축 작동의 유압 확장 툴홀더
시리즈 WZS SAACKE SK 50
툴홀더 인터페이스 SK 50와 유사함
클램핑 지름 D1 32 mm
D2 [mm] 54.0
D4 [mm] 40.0
L2 [mm] 70.0
L5 [mm] 6.0
L6 [mm] 42.5
L8 [mm] 70.0
X [mm] 20.0
중량 [kg] 3.1

버전
SK 50과 유사한 유압 확장 툴홀더 마운팅
전동식 클램핑 - 스위블 너트로 조임

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

툴 섕크 품질
h7

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능