SAT-KSC-D 125-460 4V 400 x 400
Tours de serrage avec dispositifs de serrage
ID 1352163
Tour de serrage avec moyens de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage compacte avec 4x étaux double effet KSC-D
- Plaque de base: 400 x 400 mm
- Dimensions tour: 246 x 246 x 587 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 190 kg
- Moyens de serrage: KSC-D 125-460
- Dimensions: 125 x 460 x 60 mm
- Force de serrage max.: 40 kN
- Couple de rotation max.: 100 Nm