arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FTCL-050-80 유사 그림

FTCL-050-80

ID 322351

FTC, 크기: FTCL-50

  • 포스 Fz 최대: 15 N
  • 측정 범위 Fx, Fy: 300 N
  • 측정 범위 Fz: 300 N
  • 측정 범위 Mx, My: 7 Nm
  • 측정 범위 Mz: 15 Nm
  • IP 보호등급: 65
X, Y, Z 편향 허용 [mm] ± 1
회전 α, β, γ [°] ± 1
X, Y, Z 편향 허용 [mm] ± 1.4
회전 α, β, γ [°] ± 1.4
로봇측 연결 ISO 9409-1-50-4-M6
툴측 연결 ISO 9409-1-50-4-M6
전원 [W] 1.8
IP 보호등급 65
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 300.0
모멘트 My 최대 [Nm] 300.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 300.0
포스 Fx 최대 [N] 7.0
포스 Fy 최대 [N] 7.0
포스 Fz 최대 [N] 15.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

측정 정확도
주축을 따라 5%, 최대 +/- 1mm 및 +/- 1° 병진

방수
IP65

하우징
알루미늄 합금, 양극 처리

제공 범위
센서, PC 연결용 소프트웨어, 설치 커넥터, 사용 설명서, 유지보수 지침, 제조업체 선언서

보증
24개월