arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RST-P 60-6-L 유사 그림

RST-P 60-6-L

ID 314513

링 인덱싱 테이블 RST-P, 크기: 60, 공압, 피치: 6, 회전 각도: 60 °, 회전 방향: CCW, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼

  • 토크: 1.2 Nm
회전 각도 [°] 60.0
피치 6.0
회전 방향 CCW
토크 [Nm] 1.2
중량 [kg] 0.9
IP 보호등급 50
잠금 시간 [s] 0.03
잠금 해제 시간 [s] 0.03
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
최소 작동 압력 [bar] 5.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 7.5
반복 정밀도 [°] 0.09
흔들림 사이클 링 [mm] 0.02
축 방향 흔들림 사이클 링 [mm] 0.02
병렬 사이클 링 [mm] 0.04
유압 완충기 수 1.0
L1 [mm] 6.0
L2 [mm] 21.0
모멘트 My 최대 [Nm] 18.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 15.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 1950.0
최대 방사 포스 Fr 최대 [N] 1000.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

드라이브 링
드라이브 링은 항상 기본 위치에 그려집니다. 여기에서부터 링은 시계 방향으로, 또는 반시계 방향으로 회전합니다.

사이클 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

참조 센서
기본 위치 모니터링을 위해 360°마다 작동하는 유도 센서를 부착할 수 있습니다. 참조 작동을 위해 또는 제어 유닛이 올바르게 계산되었는지 점검하기 위해 사용될 수 있습니다.

스위블 시간은 탑재량에 따릅니다.
표시된 도면은 정격 회전 각도에서, 수직 스위블 축과 함께 사용을 위해, 또는 수평 스위블 축이 있는 중앙 탑재량에 대해서 그리고 6바의 작동 압력에서 유효합니다. 도면은 예상 스위블 시간을 나타내고 관성의 질량 모멘트에 따른 시간당 사이클을 표현합니다. 스위블 시간은 스로틀 밸브를 사용하여 조정해야 하며 그렇지 않으면 수명이 줄어들 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다.

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
백 스트로크 프리휠이 있는 랙과 피니언 원리

제공 범위
제조사 안전 선언서 및 센터링 요소, 어셈블리, 사용 설명서.

보증
24개월