arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRU 12.2-W-M-4 유사 그림

SRU 12.2-W-M-4

ID 356853

微型回转装置 SRU-mini, 尺寸: 12, 气动, 气动导孔, 减振器型式: 软, 包含中间位置, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 90 °, 中间位置: 1 x M (气动), 中间位置调整角度: 45 °, 终端终点位置阻尼: 弹性体, 带流体通道

  • 流体通路数量: 4
  • 扭矩: 0.6 Nm
旋转角度 [°] 180
端位置调整 [°] 90
终端终点位置阻尼 弹性体
扭矩 [Nm] 0.6
中间位置数量 1 x M (气动)
中间位置调整角度 [°] 45.0
IP 防护等级 65
重量 [kg] 0.52
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 14.5
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 4.5
最大工作压力 [bar] 8.0
连接软管直径 3 x 1.8 x 0.6
流体通路数量 4.0
流体通道的最大压力 [bar] 8.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [°] 0.07
长度 X [mm] 186.5
宽度 Y [mm] 39.0
高度 Z [mm] 49.5
力矩 My max. [Nm] 4.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 330.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.

피니언 위치
왼쪽 말단 위치에서 항상 표시됨 피니언이 여기에서 오른쪽 시계 방향으로 회전합니다. 화살표가 회전 방향을 분명하게 표시합니다.

피니언 나사 연결 다이어그램
스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다. 스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다.

맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.

말단 위치의 토크
말단 위치 앞 최종 각도(약 2°)는 단일 드라이브 피스톤의 힘을 사용해야만 접근할 수 있다는 것을 참고해 주십시오. 이 때문에, 이중 작동 모듈은 이 영역에서 사용 가능한 정격 토크의 절반만을 가집니다. 외부 스톱을 사용하여 말단 위치에서 완전한 토크를 제공할 수 있습니다.

공압 중간 위치로 이동
정격 토크의 절반만을 사용하여 수행됩니다.

선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

하우징 재료
알루미늄(압출형)

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리

제공 범위
유량 제어 커플링, 센터링 부싱, 직접 연결용 O링, 법인 선언문을 포함한 조립 및 작동 매뉴얼

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시