arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Delta

Delta

평면 리니어 모듈
톱니 벨트 드라이브 또는 스핀들 드라이브가 있는 평면 리니어 모듈

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Extrem flache Bauweise
    für minimale Störkonturen
  • Doppelprofilschienenführung
    für höchste Steifigkeiten und Präzision in der Anwendung
  • Wahlweise Zahnriemen- oder Spindelantrieb
    für den optimalen Antrieb bei Ihrer Anwendung
  • Verschiedene Führungsoptionen
    zur optimalen Anpassung an Ihre Anwendung
  • Adaptierbarer Antriebsmotor
    zur flexiblen Ansteuerung und einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte
  • Integriertes Kunststoffabdeckband
    für universellen Einsatz und lange Lebensdauer
  • Befestigung über Nutensteine oder Befestigungsleisten
    für Flexibilität in der Anbindung

Optionen und spezielle Informationen

  • Spindelabstützungen
    Bei größeren Hublängen ermöglichen Spindelabstützungen höhere Verfahrgeschwindigkeiten.
  • Flexibel in Motor- und Reglerwahl
    Die elektrische Ansteuerung erfolgt über einen adaptierbaren Servoantrieb mittels gängiger Standardregler wie z. B. Bosch oder Siemens.
  • Einfache Integration
    Durch die Möglichkeit zur Anbringung eines gängigen Servomotors wird eine einfache Einbindung in das kundenspezifische Steuerungssystem gewährleistet.
  • Komplettlösungen
    SCHUNK bietet auf Anfrage komplette Lösungen bestehend aus Motor, Getriebe, Regler und Kabel.
  • NEU: Version mit lebensmittelkonformer Schmierung (H1G)
    auf Anfrage als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.