arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
DRL

DRL

Unité de levage/tournage compacte
Attuatore rotante di sollevamento compatto costituito da un robusto cilindro a corsa breve e da un comando rotante cremagliera-pignone

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Tempo di ciclo ridotto
    Ciò si traduce in elevata produttività
  • Spostamento e rotazione in una sola unità
    In tal caso non sono più necessari moduli rotanti supplementari per le unità Pick & Place
  • Angolo di rotazione e corsa verticale regolabili
    Per compensare le tolleranze della struttura
  • Possibilità di regolare separatamente l'altezza della posizione finale anteriore e l'altezza della posizione finale posteriore
    Da utilizzare per diverse altezze di prelievo e deposito
  • Due posizioni di stand-by raggiungibili completamente tramite sistema di controllo
    Per la massima flessibilità d'impiego
  • Dimensioni compatte
    per ingombri ridotti al minimo nella manipolazione
  • Blocco abbassamento realizzato con cartuccia di bloccaggio
    Per la sicurezza di processo durante l'arresto del sistema
  • Adattatore per la costruzione modulare
    Per numerose combinazioni standard con prodotti dell'automazione di montaggio modulare

Opzioni ed informazioni speciali

  • Versione blocco abbassamento
    Impedisce la caduta della struttura in caso di improvvise perdite di energia.
  • Sistema modulare SCHUNK
    Questo modulo è combinabile di serie con numerosi componenti del sistema modulare.
  • Versione posizione centrale
    La posizione centrale opzionale è fornita completamente montata sul DRL. Questo è possibile solo per la versione DRL-W180. L'opzione consente al DRL025-W180 di raggiungere una posizione centrale a 90°. Questa posizione non può essere regolata.
  • Modulo programma PLC
    I moduli funzionali PLC sono disponibili per i moduli DRL e PPU-P pick & place. Contengono una sequenza di programma e sono utilizzati per un controllo e messa in funzione più semplice dei prodotti.
  • Consultateci pure al riguardo