arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
LDH

LDH

쇼트 스트로크 모듈
리니어 모터 및 롤러 가이드가 있는 콤팩트한 Z축

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 거의 마모가 없는 부품
    긴 제품 수명과 시스템의 신뢰성
  • 드라이브 구성품 간에 기계적인 작용 없음
    유연한 반응 동작 및 높은 위치 결정 정밀도용
  • 낮은 진동 및 높은 유지력
    최단 위치 결정 시간 및 공정 안정성
  • 축의 통합 모터 및 측정 시스템
    간섭 윤곽 및 공간 요구 사항 최소화
  • 절대적인 스트로크 측정 시스템과 함께 장착 가능
    커미셔닝 및 작동 시 프로그래밍 작업 감소 및 시간 절약
  • 더 짧은 사이클 시간을 위한 고도의 역동성
    이로 인해 고도의 생산성 달성
  • 옵션으로, 쇄정 막대로 공압 홀딩 브레이크 사용 가능
    시스템 중단 시간 중 공정 신뢰성 향상
  • SIL2/PLd에 따라 선택적으로 인증된 안전 장치
    기계 안전 분야의 높은 표준에 대응하는 애플리케이션을 위한 HIPERFACE® 및 DRIVE-CliQ 인터페이스 사용

옵션 및 특별 정보

  • 모듈형 변환기 시스템
    리니어 모듈(그림과 유사)은 3의 다른 경로 측정 시스템과 함께 이용할 수 있습니다. 증분형 스트로크 측정 시스템은 1Vss 인터페이스를 가집니다. 절대 경로 측정 시스템은 다음 인터페이스와 함께 옵션으로 이용할 수 있습니다. HIPERFACE® 또는 DRIVE-CLiQ.
  • 공압 정지 유지 브레이크
    선택적으로, 리니어 모듈에는 고정 브레이크가 장착될 수 있습니다. 정지 유지 브레이크는 공압으로 작동됩니다. 미환기 상태에서 기능이 활성화됩니다. 정지 유지 브레이크는 무전류 안정 상태에서 리니어 축의 위치를 유지하는 데 사용됩니다.
  • 지원되는 축 버전
    또한, 축 프로필은 추가적으로 지원을 받을 수 있습니다. 이는 높은 탑재량을 사용할 때 휨을 최소로 유지하며 또 다른 설치 옵션을 제공합니다.