arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PHE 100-40 유사 그림

PHE 100-40

ID 300980

스트로크 모듈 PHE, 크기: 100, 공압, 피스톤 로드 실린더, 볼 부싱 가이드

  • 최대 스트로크: 40 mm
스트로크 [mm] 40.0
연장 포스 [N] 430.0
수축 포스 [N] 310.0
반복 정밀도 [mm] 0.1
피스톤 지름 [mm] 33.0
최소 작동 압력 [bar] 4.5
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
더블 스트로크당 실린더 용량/10 mm [cm³] 58.0
IP 보호등급 42
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
중량 [kg] 3.5
드라이브 컨셉 피스톤 로드 실린더
휨 모멘트 Mx최대 [Nm] 23.0
Mz 최대(들어감) [Nm] 30.0

하우징 재료
알루미늄

가이드
볼 부싱 가이드