arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PPU-E 50-H280-V150-00-D04 유사 그림

PPU-E 50-H280-V150-00-D04

리니어 Pick & Place 유닛 PPU-E, 크기: 50, 전동식, 리니어 다이렉트 드라이브, 추가 C 축용 버전, : MRD-S 04

  • 수평 스트로크[Y축]: 280 mm
  • 수직 스트로크[Z축]: 150 mm
  • 최대 탑재량: 5 kg
드라이브 컨셉 리니어 다이렉트 드라이브
수평 스트로크[Y축] [mm] 280.0
수직 스트로크[Z축] [mm] 150.0
최대 추진력 [Y축] [N] 400.0
정격 힘[Y축] [N] 160.0
최대 추진력 [Z축] [N] 1200.0
정격 힘[Z축] [N] 525.0
최대 탑재량 [kg] 5.0
반복 정밀도[Y축] [mm] 0.01
반복 정밀도[Z축] [mm] 0.01
최대 전류 [Y축] [A] 8.0
정지 시 전류[Y축] [A] 1.95
최대 전류 [Z축] [A] 17.0
정지 시 전류[Z축] [A] 4.68
최소 주위 온도 [°C] 10.0
최대 주위 온도 [°C] 40.0
중량 [kg] 37.2
스트로크 측정 시스템 인터페이스 Sin/Cos 1Vss
C축에 준비됨 MRD-S 04
유체 피드 스루 수 2.0
출력 엔드의 E피팅 수 1.0
간극 N(모멘트 로드용) [mm] 72.0
길이 X [mm] 121.0
너비 Y [mm] 423.0
높이 Z [mm] 886.3
모멘트 Mx 최대 [Nm] 24.0
모멘트 My 최대 [Nm] 6.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 85.0
포스 Fx 최대 [N] 50.0
포스 Fy 최대 [N] 400.0
포스 Fz 최대 [N] 1200.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

안전 참고 사항
주의: 자기장! 특히 심박 조율기, 보청기 등 의료 장비를 체내 이식한 인원에게 적용됩니다.

반복 정밀도
일정 조건에서 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

탑재량
캔틸레버 암에 부착된 총 중량입니다. 최대 탑재량 초과 시 제품 수명이 단축된다는 점을 참고하십시오. SCHUNK는 이에 대한 어떤 보장에도 책임을 질 수 없습니다.