DDF-I-040-S-V1-P1
ID 325060
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
로터리 피드 스루 DDF-I, 크기: 040
- 유체 피드 스루 수: 1
- 전기 피드 스루 수: 4
- 공작물 중량: 20 kg
- 포스 Fz 최대: 800 N
- 포스 Fd 최대: 4000 N
기술 세부 정보
| 권장 핸들링 중량 [kg] | 20.0 |
|---|---|
| 최대 드라이브 속도 [1/min] | 120.0 |
| 최대 회전 속도 [°/s] | 720.0 |
| 연속 토크 [Nm] | 2.5 |
| 시작 토크 [Nm] | 3.5 |
| 회전 동작 [°] | > 360 |
| 중량 [kg] | 1.9 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 공압 피드 스루 수 | 1.0 |
| 진공 피드 스루 수 | 1.0 |
| 연결당 최대 압력 [bar] | 10.0 |
| 유속 @ 6bar(채널당) [l/min] | 500.0 |
| 전압 [V DC] | 48.0 |
| 전류 [A] | 0.5 |
| 전압 [V DC] | 48.0 |
| 전류 [A] | 4.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 60.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 60.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 40.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 800.0 |
| 포스 Fd 최대 [N] | 4000.0 |
| 최대 측면 포스 Fq 최대 [N] | 200.0 |
PROFIBUS 설치에 DDF-I 사용
설계에 따라 BUS 설치용 신호 케이블에 대한 통상적인 기준이 완전히 충족되지 않을 수 있습니다. 또한 신호 전파 시간이나 신호 감쇠 중 어떤 것도 정확히 정의할 수 없습니다(자세한 내용은 작동 매뉴얼 참조).
PROFIBUS 신호를 최적으로 전송하려면 다음 방법을 권장합니다.
슬립 링의 다운스트림에서 참가자 수를 제한하고 시스템 설계 단계의 초기부터 케이블 길이를 최소 길이로 유지해야 합니다.
그래도 반사량이 많을 경우 전송 속도를 줄이거나 슬라이딩 접점(파워 레일 부스터)을 사용하여 전송을 위한 통신 신호를 준비하도록 특수 장치를 설치해야 합니다.
설계에 따라 BUS 설치용 신호 케이블에 대한 통상적인 기준이 완전히 충족되지 않을 수 있습니다. 또한 신호 전파 시간이나 신호 감쇠 중 어떤 것도 정확히 정의할 수 없습니다(자세한 내용은 작동 매뉴얼 참조).
PROFIBUS 신호를 최적으로 전송하려면 다음 방법을 권장합니다.
최대 로드
최대 로드
오류 없는 기능을 보장하기 위해 회전 피드 스루에 영향을 미칠 수 있는 모든 로드(가속력 및 가속 토크, 처리 힘, 비상 정지 등)의 최대 합계입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
설치
표준 ISO 9409 인터페이스(로봇 측)
매체 전송
공압, 진공 및 버스 신호
하우징
하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금
제공 범위
사용 및 정비 설명서, 제조업체 선언
보증
24개월