DDF-I-050-S-V1-P1
ID 325062
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
로터리 피드 스루 DDF-I, 크기: 050
- 유체 피드 스루 수: 1
- 전기 피드 스루 수: 4
- 공작물 중량: 20 kg
- 포스 Fz 최대: 800 N
- 포스 Fd 최대: 4000 N
기술 세부 정보
| 권장 핸들링 중량 [kg] | 20.0 |
|---|---|
| 최대 드라이브 속도 [1/min] | 120.0 |
| 최대 회전 속도 [°/s] | 720.0 |
| 연속 토크 [Nm] | 2.5 |
| 시작 토크 [Nm] | 3.5 |
| 회전 동작 [°] | > 360 |
| 중량 [kg] | 1.9 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 공압 피드 스루 수 | 1.0 |
| 진공 피드 스루 수 | 1.0 |
| 연결당 최대 압력 [bar] | 10.0 |
| 유속 @ 6bar(채널당) [l/min] | 500.0 |
| 전압 [V DC] | 48.0 |
| 전류 [A] | 0.5 |
| 전압 [V DC] | 48.0 |
| 전류 [A] | 4.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 60.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 60.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 40.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 800.0 |
| 포스 Fd 최대 [N] | 4000.0 |
| 최대 측면 포스 Fq 최대 [N] | 200.0 |
PROFIBUS 설치에 DDF-I 사용
설계에 따라 BUS 설치용 신호 케이블에 대한 통상적인 기준이 완전히 충족되지 않을 수 있습니다. 또한 신호 전파 시간이나 신호 감쇠 중 어떤 것도 정확히 정의할 수 없습니다(자세한 내용은 작동 매뉴얼 참조).
PROFIBUS 신호를 최적으로 전송하려면 다음 방법을 권장합니다.
슬립 링의 다운스트림에서 참가자 수를 제한하고 시스템 설계 단계의 초기부터 케이블 길이를 최소 길이로 유지해야 합니다.
그래도 반사량이 많을 경우 전송 속도를 줄이거나 슬라이딩 접점(파워 레일 부스터)을 사용하여 전송을 위한 통신 신호를 준비하도록 특수 장치를 설치해야 합니다.
설계에 따라 BUS 설치용 신호 케이블에 대한 통상적인 기준이 완전히 충족되지 않을 수 있습니다. 또한 신호 전파 시간이나 신호 감쇠 중 어떤 것도 정확히 정의할 수 없습니다(자세한 내용은 작동 매뉴얼 참조).
PROFIBUS 신호를 최적으로 전송하려면 다음 방법을 권장합니다.
最大负载
最大负载
这是可能影响旋转通道的所有负载(加速力和扭矩,过程力等)之和的最大值,以保证功能无误差。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
安装
采用标准化 ISO 9409 接口(机器人侧)
介质传输
气动、真空和总线信号
外壳
高强度硬涂层铝合金
标配范围
操作维护说明,制造商声明
保修期
24 个月