SWO-L-SA3-A
전기 피드 스루 모듈
ID 9948556
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
전기 피드 스루 모듈, SA3, 어댑터측
기술 세부 정보
| 최대 전류 [A] | 5.0 |
|---|---|
| 최대 전압 [V] | 250.0 |
| 인코딩 가능란 툴 수 | 0-9 |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.