FMS
포스 측정 죠
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
포스 측정 죠는 파지력을 측정하지만 공작물의 중량이나 치수 편차를 결정할 수도 있습니다. 활성 및 비활성 중간 죠가 있습니다(FMS-ZBA 또는 FMS-ZBP). 그리퍼당 최소 하나의 활성 포스 측정 죠가 필요합니다. 나머지는 비활성 상태일 수 있습니다. 각 활성 죠마다, FMS-A1 평가 유닛과 FMS-A 연결 케이블이 필요합니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 쉬운 핸들링
PLC에 직접 연결된 제어 라인 - 아날로그 전압값을 통해 결과 출력
- 단순한 직선적 관계성
출력 전압과 파지력 - 단순한 제로 균형
버튼 이용 또는 제어 라인 경유 - 통합 LCD
시각적인 제어 - 쉬운 어셈블리
- 완전 밀폐
극단적인 작업 환경에 적합
옵션 및 특별 정보
- 시리즈에 관한 일반 참고 사항
FMS 포스 측정 시스템은 죠가 움직이는 방향에서 베이스 죠에 작용하는 포스를 측정할 수 있습니다. 이러한 목적을 위해서 적용분야에 따라 최대 3개의 활성(센서 장착) FMS-ZBA 중간 죠가 필요합니다. - 남은 베이스 죠는 비활성 FMS-ZBP 중간 죠(센서 시스템 없음)를 포함할 수 있습니다. 각 FMS-ZBA 활성 중간 죠는 평가를 위한 FMS-A1 전자 장치 프로세서와 전자 장치 프로세서를 SPC 또는 제어 캐비닛에 연결하기 위한 FMS-AK 연결 케이블을 필요로 합니다.
- 측정 범위
측정 범위는 전체 시스템의 정확도가 3% 미만인 범위입니다. 과부하 범위는 전체 시스템의 정확도가 3% 초과인 범위입니다. 과부하 범위의 끝에서 중간 죠가 기계적으로 파괴될 위험이 있습니다.