arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GWA-080 유사 그림

GWA-080

그리퍼 교환 시스템

ID 302520

그리퍼 교환 시스템 GWS, 크기: 80, 그리퍼 교환 어댑터, 공압

  • 유체 피드 스루 수: 6
  • 전기 피드 스루 수: 36
  • 포스 Fz 최대: 2500 N
  • 포스 Fd 최대: 5000 N
  • 최대 총 탑재량: 86 kg
  • IP 보호등급: 65
권장 핸들링 중량 [kg] 86.0
반복 정밀도 [mm] 0.04
중량 [kg] 0.4
잠김 시 최대 거리 [mm] 2.0
공압 피드 스루 수 6.0
공기 연결 스레드 공압 피드 스루 M5
공압 피드 스루 수 2.0
유체 피드 스루를 위한 연결 스레드 G1/8"
전기 피드 스루 수 36.0
최대 허용 XY 축 오프셋 [mm] ± 1.5
최대 허용 각도 오프셋 [°] ± 1
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
최소 작동 압력 [bar] 4.5
최대 작동 압력 [bar] 6.0
길이 X [mm] 80.0
너비 Y [mm] 160.0
높이 Z [mm] 16.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 100.0
모멘트 My 최대 [Nm] 100.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 200.0
포스 Fz 최대 [N] 2500.0
최대 포스 Fd [N] 5000.0
**참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
표면 파워 트랜스미션이 있는 웨지 기어

매체 전송
전기 에너지: 2x 18 핀 0.14mm2, 60V~, 최대 1A가 제공 범위에 포함됨. 제공 옵션: 4 핀 2.5mm2, 350V/B~, 최대 25A, VDE 가이드라인에 따름

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

제공 범위
사용 및 정비 설명서, 제조업체 선언, 전자 모듈

보증
24개월