arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

점점 작아지는 배치 사이즈, 증가하는 비용 압박, 치열한 경쟁 등 당신이 직면한 과제는 점점 까다로워집니다. 하지만 당신에게는 이러한 문제를 해결할 수 있는 잠재력이 있습니다. SCHUNK는 이 잠재력을 활용하고 숨겨진 기회를 발견할 수 있도록 지원합니다!

여러분과 함께, 여러분의 시스템을 자세히 살펴봐 드리겠습니다. 기존 장비의 최적화 및 프로세스의 개선을 통해 유연성 향상, 설정 시간 단축, 유의미한 시너지 효과, 높은 정밀도, 효율성 증대 및 보람찬 수익을 달성할 수 있도록 지원합니다. 이를 위해 SCHUNK의 전문적인 프로세스 및 응용 지식을 활용하십시오!

유연성

다양한 공작물을 쉽고 유연하게 제작할 수 있습니다. 모든 요구 사항에 대한 최상의 솔루션입니다.

설정 시간의 최적화

자동화 또는 수동 기계 로딩에서 다양한 툴 및 클램핑 장치의 정확하고 빠른 전환.

정밀성

변형을 일으키지 않는 클램핑, 정밀 머시닝 작고 섬세한 부품에서부터 크고 무거운 부품에 이르기까지 최고 품질의 부품을 지향합니다.

경제적 효율성

최고의 공정 신뢰성과 유지보수가 필요없는 구성 요소가 시스템 가동 중지 시간을 줄여줍니다. 수익성 있는 일회성 제조 또는 소량 생산용.

효율성

광범위하고 다양한 공작물을 효과적으로 생산하기 위한 높은 수준의 역동성과 정밀성의 만남.

시너지 효과

구성 요소의 완벽한 상호 작용을 통해 공작 기계와 시스템의 잠재력을 최대한 활용하십시오.

경량 선반 척 – 역동적인 공정

Content available soon

품질, 효율성 및 경제성 등 까다로운 요구 조건을 위한 시스템:
슬림하고 신속한 TRIBOS-S 폴리곤 툴홀더는 관통 홀이 있는 경량화된 3-죠 ROTA NCE 파워 선반 척과 함께 사용됩니다.

경제적 효율성

ROTA NCE 파워 선반척은 매우 가벼우면서도 견고합니다. 최고 강성에서 관성 모멘트가 최대 40% 감소하여 사이클 시간과 에너지 비용이 감소합니다. 툴홀더 TRIBOS-S는 유지보수가 전혀 필요 없습니다. 최대 4배나 길어진 공구 수명. 더 높은 지속 가능성을 위해 협업합니다.

늘어나는 요구사항에 따라 발전하는 성능

세부 사항까지 꼼꼼하게 고려되어 자동화된 그리핑 및 클램핑 프로세스의 장점을 누리십시오. 예를 들어, VERO-S NSA plus 팔레타이징 모듈 및 VERO-S NSR 로봇 커플링으로 구성된 시스템이 중소 배치 크기용 공작 기계의 자동 로딩에 사용됩니다. 벤치마크 그리퍼 PGN-plus-P 및 TENDO E compact의 조합으로 시장에서 가장 내구성이 뛰어난 유압 확장 툴홀더

효율성

자동 또는 수동 기계 로딩에서 다양한 툴 및 클램핑 장치의 정확하고 빠른 전환. SCHUNK 시너지 – 그리핑 시스템과 툴홀딩 및 워크홀딩 기술의 완벽한 상호 작용으로 잠재적 가능성을 개발할 수 있습니다. 이는 가장 효과적인 프로세스를 위한 최적의 조건입니다.

Content available soon

수동 로딩 – 시스템을 통한 최적화

최적화

수동 기계 로딩 및 밀링 애플리케이션에서 머시닝 센터를 사용하여, 단일 소스 솔루션 덕에 강력하고 정밀하며 경제적입니다. 클램핑 스테이션, 단동 바이스 및 툴 홀더가 있는 팔레타이징 시스템으로 구성됩니다.

시너지

1,000개 이상 공작물 클램핑 버전이 있는 SCHUNK 모듈식 시스템의 구성요소를 사용해보세요. KONTEC 단동 바이스는 더 많은 시너지 효과를 위해서 모든 것이 완벽히 조합되었습니다. 이것은 인장 응력 덕분에 최소 벤딩 하중으로 VERO-S 퀵 체인지 팔레트 시스템과 완벽하게 조화를 이룰 수 있으며, 셋업 시간을 최대 90%까지 단축할 수 있습니다. 지속적 최적화: TENDO E 컴팩트 툴홀더를 사용하면 최대 300% 길어진 공구 수명을 경험하실 수 있습니다.

변형 감소 – 수익성 극대화

영구적인 경제적 방법으로 변형에 민감한 공작물을 광범위한 요건에 맞추어 최고 품질로 생산하십시오. 예: 변형이 적은 클램핑을 위한 펜듈럼 매커니즘을 갖춘 밀폐형 6죠 ROTA NCR-A 파워 선반 척 내구성이 뛰어난 TENDO E 콤팩트 유압 확장 툴 홀더가 공구에 장착되어 있습니다.

경제적 효율성

유지보수 간격 감소, 공정 신뢰성 향상 - 6죠 ROTA NCR-A 파워 선반 척은 혁신적인 씰링 시스템으로 시스템 가동 중지 시간을 최소화합니다. TENDO E 컴팩트 유압 확장 툴홀더는 밀링, 드릴링, 리밍 또는 스레드 절단 시 최대 300% 더 긴 툴 서비스 수명*으로 인상적인 성능을 보장합니다. 미가공 부품을 머시닝할 때 최대 경제적 효율성을 누려보십시오.

Content available soon