arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

효율성과 정밀성의 조화 – 모든 생산 공정을 위한 클램핑 및 자동화 솔루션

제조업의 미래는 어떤 모습일까요? 당사의 답은 유연하고, 정확하고, 자동화된 것입니다. 2025년 EMO 하노버에서 당사를 방문하셔서 혁신적인 클램핑 디바이스와 글로벌 엔지니어링 전문 지식이 어떻게 귀사의 프로세스를 보다 효율적이고 미래에 대비할 수 있게 해주는지 직접 확인해 보세요.

당사는 복잡한 워크피스를 위한 안전한 클램핑 솔루션, 효율적인 기계 로딩, 미래 지향적 자동화 등 완벽한 솔루션을 제공합니다. 올해의 주요 내용을 소개하기 위해 당사 전문가가 현장에 나와 지능형 전기 구동 클램핑 시스템과 배터리 구동 솔루션을 선보일 예정입니다. 당사와 함께 금속 가공의 새로운 기준을 만들어 보세요!

3번 홀 I26 부스에서 여러분을 직접 만나 뵙기를 기대합니다.

입장권 바로 가기

워크피스 클램핑

혁신적인 자동화 솔루션 외에도 당사는 짧은 설정 시간으로 기계에서 워크피스 클램핑을 위한 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 당사의 새로운 클램핑 솔루션은 복잡한 워크피스나 소량 생산에 이상적이며 프로세스를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 관심이 있으십니까? 부스에서 더욱 자세한 내용을 확인하세요!

ROTA THW3 2+2 4爪パワーチャック

SCHUNK는 선반 척에도 유연성을 활용합니다. 새로운 ROTA THW3 2+2 파워 척을 사용하면 다양한 형상에 맞게 중심적으로 보정된 워크피스 클램핑이 가능합니다. 특허받은 밀폐, 영구 윤활 및 빠른 죠 체인징 시스템 덕분에 유지 보수 비용이 낮고, 설치 시간이 짧으며, 클램핑력이 강력합니다.

KSC-5X 센트릭 클램핑 바이스

KONTEC KSC-5X는 SCHUNK의 5축 클램핑에 까다로운 가공 작업을 위한 중심 클램핑을 추가한 제품입니다. 더 높은 베이스 죠와 고유한 시스템 및 상부 죠 선택을 통해 5축 가공 센터에서 가공할 때 복잡한 워크피스를 클램핑할 수 있습니다. 빠른 스핀들 교체 시스템과 통합된 영점 인터페이스를 통해 SCHUNK의 모듈형 툴홀딩과 워크홀딩 시스템에 빠르게 적응하고 원활하게 통합할 수 있습니다.

공구 클램핑

SCHUNK는 모든 툴 클램핑 과제에 대한 최고의 솔루션을 제공합니다. 당사의 포트폴리오는 기계식 툴홀더, 열 수축 홀더, 저진동 정밀 홀더부터 혁신적인 TRIBOS 다각형 클램핑 기술과 TENDO 유압 확장 기술까지 다양합니다. 지금 바로 새로운 제품을 만나보세요!

TRIBOS mini HSK EZ15

SCHUNK는 TRIBOS mini 포트폴리오를 확장하고 미세 가공 분야에서 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 새로운 TRIBOS mini HSK EZ15는 최적의 마운트 대 콘 비율로 최첨단 미세 가공 장치의 모든 성능을 활용할 수 있도록 해줍니다. 회전 대칭 디자인 덕분에 고속에서도 최고의 표면 품질이 보장됩니다. 최소한의 간섭 윤곽으로 5축 가공에서 최대의 유연성이 가능합니다.

고성능 중간 슬리브

SCHUNK 중간 슬리브를 사용하면 툴홀더 한 개로 다양한 지름의 섕크를 클램핑할 수 있습니다. 새로운 고성능 중간 슬리브 는 SCHUNK TENDO 툴홀딩 시스템과 모든 상용 유압 확장 툴홀더 및 파워 척에서 사용할 수 있습니다. 이탈 방지 기능, CoolFlow 기술, 능동형 클램핑 메커니즘 덕분에 공구 수명이 연장되고 커터 파손이 줄어들고 치수 정확도가 향상됩니다. 항공 및 기계 공학 분야에서 특히 다이나믹 밀링 전략과 까다로운 워크피스에 이상적입니다.

완벽한 솔루션을 찾기 위한 협력

때로는 두 개 이상의 표준 부품이 필요할 수도 있습니다. 이럴 경우, SCHUNK Engineering 을 찾아주세요. 간단한 조정에서부터 처음부터 개발해야 하는 복잡한 맞춤형 클램핑 또는 자동화 솔루션까지 모두 가능합니다. SCHUNK는 고객의 프로세스를 이해하고, 고객에게 필요한 포인트에서 정확히 지원합니다. SCHUNK는 고품질의 광범위한 구성품 포트폴리오 외에도, 수십 년에 걸쳐 최적화된 검증된 엔지니어링 프로세스를 제공하여 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

검증된 엔지니어링 프로세스

이 프로세스는 프로젝트 관리, 설계, 생산, 조립 및 애프터 서비스 분야에서 심층적인 전문성, 기술적 우수성, 신속한 구현 및 글로벌 가용성을 기반으로 합니다.

표준 접근 방식을 넘어서

SCHUNK는 전기 자동차, 생명 과학을 포함한 모든 방면에서 최고 수준의 교차 산업 엔지니어링을 대표합니다. SCHUNK는 수십 년간 축적된 전문성, 정밀성, 개척 정신을 바탕으로 고객 개개인의 과제를 해결하고 표준적인 접근 방식을 훨씬 뛰어넘는 솔루션을 개발합니다. 바로 고객이 필요한 방식으로.

실시간 데이터 기반 프로세스 제어

자동화와 공작기계의 디지털화가 증가함에 따라, 프로세스의 전동화 및 모니터링에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. SCHUNK의 전기 및 센서 기반 클램핑 시스템 을 사용하면 클램핑 디바이스와 워크피스의 프로세스 관련 상태 또는 도구의 진동 동작을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 그 결과, 이러한 솔루션은 더 큰 안전성과 종단 간 투명성을 제공할 뿐만 아니라 기존 기계 제어 시스템에 간편하게 통합할 수 있어 미래 생산의 중요한 기반이 됩니다. EMO에서 가장 눈에 띄는 부분 중 하나는 배터리로 작동하는 클램핑 디바이스로 일반 측정 시스템 공급업체의 솔루션이나 IO-Link 무선으로 통합할 수 있습니다. 이러한 기술의 장점을 보여주는 라이브 데모를 통해 직접 확인해 보세요.

최첨단 생산 설비로 미래의 생산을 만들어갑니다

"기술 선구자로서, 우리는 제조업의 디지털화, 지속 가능, 고효율 프로세스를 향한 변혁을 확고히 추진하고 있습니다. 전기 및 센서 기반 클램핑 시스템은 자동화와 네트워킹의 잠재력을 최대한 활용하는 데 중요한 구성 요소입니다. EMO 2025에서 SCHUNK는 개척 정신과 전략적 통찰력을 바탕으로 미래의 생산을 어떻게 만들어가고 있는지 선보일 것이며 항상 고객의 성공에 명확하게 초점을 맞춥니다." - Markus Kleiner, H.-D. SCHUNK GmbH & Co. Spanntechnik KG 대표이사