THL plus
후면 실린더가 있는 방진구
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
유압식으로 작동되며 자동 센터링되는 방진구를 통해 높은 클램핑 포스 및 우수하고 일관된 높은 센터링과 반복 정확도 제공
Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 최고 품질에 대한 요구를 충족하는 정밀 레버 방진구
뛰어난 기계가공 지원 - 매우 정밀한 레버 운동
우수한 센터링 및 반복 정확도 - 칩에 연속으로 씰링되며 에어 퍼지 연결이 표준임
높은 프로세스 신뢰성 및 길어진 정비 간격 보장 - 롤러 세척 처리가 표준임
오염 및 칩 네스팅을 피하기 위함 - 중앙 윤활을 통한 최적화된 윤활 시스템
쉬운 공급 및 긴 수명 - 실린더 후면과 측면의 유압 연결
거의 모든 기계에 쉽게 추가됨 - 안전 밸브 및 끝 위치 제어가 내장됨
최대 작동 안전 - 피스톤 위치 모니터링 가능(선택적)
사이클 타임을 단축하고 충돌을 보호함 - 모든 상업용 방진구와 함께 사용할 수 있음
추가적인 특수 부품 없이도 방진구를 쉽게 교환할 수 있음 - 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
긴 서비스 수명 보장
옵션 및 특별 정보
- 긴 수명, 견고성, 높은 정밀도
최적화된 레버 운동, 중앙 윤활, 통합된 롤러 세척 처리 및 개선된 칩 보호가 적용된 SCHUNK ZENTRICO THL plus 방진구는 각 롤러의 클램핑 포스를 최대화할 뿐만 아니라 우수한 센터링과 반복 정확도를 계속 유지합니다. - 공압 버전도 제공합니다.
ZENTRICO THL plus 방진구의 공압 변형 모델은 유압식 버전으로도 이용 가능합니다. 스테이션 작업 공간, 기존 척 및 기타 여러 핸들링 기술에서 사용하기에 이상적입니다.