arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
툴 클램핑 기술

유압 확장 기술을 향한 개방

EMO 2023에서 SCHUNK는 새로운 툴홀더인 TENDO Silver를 선보일 예정입니다. 이는 유압 확장 기술을 사용하는 툴 클램핑에 대한 완벽한 소개를 제공하며 정밀한 만능 기기 역할을 합니다.
애플리케이션 이미지 – TENDO Silver 정밀한 만능 기기인 TENDO Silver는 SCHUNK 툴홀더 제품군을 뛰어나게 보완합니다. 고정 척은 유압 팽창 기술이 이상적으로 적용된 제품이며 뛰어난 가성비를 제공합니다.

오랫동안 금속 가공 분야의 사용자들은 툴홀더가 제공하는 유압 확장 기술의 이점에 매료되었습니다. 툴은 스크류 삽입 시 내부 압력 매체가 압축되고 확장 슬리브가 탄성적으로 변형되는 유압 메커니즘을 통해 클램핑됩니다. 이러한 방식으로 공구 생크가 단단히 밀봉됩니다. 높은 장력은 도구를 완벽하게 고정하며 0.003mm 미만의 정밀한 회전 정확도를 보장합니다. 이 기술의 결과는 최적의 공작물 표면, 미세 칩 형성 방지, 기계 스핀들의 보호, 그리고 더욱 길어지는 툴 사용 수명입니다. 내부 오일 쿠션의 기술적 비결은 가공 중에 발생하는 진동을 효과적으로 감쇠시킵니다. 유압팽창 기술은 수명이 길고, 에너지와 자원을 절약할 수 있어 지속가능성 측면에서도 다른 기술보다 월등히 뛰어넘습니다. SCHUNK에서 가격 경쟁력있는 제품군에 속하는 TENDO Silver는 사용자에게 기술적 이점 뿐만 아니라 뛰어난 가성비로 우수한 인상을 주는 다재다능한 제품을 제공합니다.

유압 확장 기술로의 비용 경제적인 진입

유압 확장 기술 분야의 발명가이자 시장을 주도하는 SCHUNK는 이 기술 분야에서 40년 이상의 경험을 쌓아왔습니다. 응용 분야에 따른 툴홀더의 차별화된 세분화는 고객들의 응용 분야 및 요구 사항에 맞는 유압 확장 툴홀더를 제공합니다. 목표는 경제적이고 효율적이며 자원을 절약하는 부품 가공을 달성하는 것이며, 이 목표는 수십 년 동안 TENDO 시리즈 사용자들로부터 인정받아왔습니다. 툴홀더는 기본적으로 균형이 잘 잡혀 있으며 고속에 적합합니다. 공구 섕크를 툴홀더에 직접 클램핑할 수 있으므로 TENDO 시리즈는 마이크로미터 수준의 정밀도를 가진 도구 교체를 몇 초 안에 완료하여 큰 인기를 얻고 있습니다. 따라서 사용자들은 설정 시간을 절약하고 추가 주변 장비를 사용하지 않아도 됩니다. 직접적인 클램핑 외에도 슬롯이나 냉각유 방지 중간 슬리브를 사용하여 다양한 직경의 클램핑도 가능하므로 높은 유연성의 장점을 누릴 수 있습니다. 영구적인 정밀 런아웃 정확도와 효과적인 진동 감쇠는 금속 작업자를 위해 공구 수명을 보장하고 그에 따라 비용이 절감됩니다. 더 이상 빈번한 재연삭이나 신규 구매가 필요하지 않기 때문입니다.

TENDO Silver는 모든 기계 공작기 스핀들과 호환되는 정밀하고 다재다능한 제품으로, 가격 경쟁력있는 툴홀더 제품군을 완성합니다. 매끄러운 표면을 가진 DIN 윤곽 유압 확장 툴 홀더는 먼지와 녹을 방지하며 8가지 인터페이스에서 사용할 수 있습니다.