arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
그리핑 기술 4월 2024

배터리 셀의 안전한 취급

자동차 산업의 파트너로서 SCHUNK는 포트폴리오의 모든 드라이브에 적합한 핸들링 컨셉을 보유하고 있습니다. e-모빌리티의 핵심인 배터리를 위해 SCHUNK는 e-모빌리티 섹터의 첫 번째 표준 제품으로 RCG 원형 셀 그리퍼를 제공합니다. 공압식으로 제어되는 마그넷 시스템을 사용하면 개별 배터리 셀을 처리할 수 있을 뿐만 아니라 다중 그리퍼 장치에 사용되는 경우 윤곽을 방해하지 않고 전체 셀 클러스터를 정밀하고 공정에 안정적으로 로딩할 수 있습니다.
적용 이미지 - RCG 새로운 RCG 원형 셀 그리퍼를 사용하면 직경 Ø 46 mm의 배터리 셀을 공정에 따라 안정적으로 핸들링할 수 있습니다. 유연하게 결합하여 멀티 그리핑 유닛을 구성할 수 있습니다.

전기 자동차의 가장 큰 비용 동인은 배터리입니다. 최근 몇 년 동안 전 세계 자동차 생산업체는 지속 가능하고 비용 효율적이며 장거리 주행에 충분한 전력을 제공하는 배터리를 개발하고 생산하는 방법을 모색해 왔습니다. 프리즘형 및 파우치 셀 외에도 대규모 제조업체에서는 직경 46mm의 원형 셀에 점점 더 의존하고 있습니다. SCHUNK는 이러한 유형의 셀을 처리하기 위해 특별히 제작된 새로운 도구인 RCG 원형 셀 그리퍼를 설계했습니다. 이 그리퍼는 자유롭게 확장할 수 있으므로 개별 배터리 셀을 처리하는 데 사용할 수 있을 뿐만 아니라 자동화된 행 배열 및 전체 배터리 클러스터의 정밀하고 신속한 조립을 간단하고 안전한 공정으로 수행할 수 있습니다.

통합 파지력 유지를 통한 안전성 확보

RCG 라운드 셀 그리퍼는 공압 제어 자석 시스템으로, 배터리 셀을 자석으로 집고 배치할 수 있습니다. 각 그리퍼 내부의 영구 자석은 전체 공정 동안 파지력이 유지되도록 보장합니다. 비상 정지 시 에너지 손실이 발생하더라도 배터리는 그리퍼에 의해 고정됩니다. 70N을 초과하는 자석의 높은 유지력은 모든 일반적인 배터리 길이에 맞게 설계되었으며 사용 중인 로봇의 높은 가속을 가능하게 합니다. RCG의 감각적 공작물 및 상태 감지도 프로세스 신뢰성에 기여합니다. 배터리가 있는지 여부를 감지할 뿐만 아니라 피스톤 스트로크 모니터링도 가능합니다. 배터리 클러스터 내에서 윤곽을 방해하지 않고 라운드 셀의 가능한 최대 패킹 밀도를 달성하기 위해 SCHUNK 설계자는 RCG를 46mm의 배터리 셀에 정확하게 적용했습니다. SCHUNK는 그리퍼를 센터링 없음, 2중 센터링, 공차 보정 및 배터리 셀 선택을 위한 4중 센터링의 세 가지 버전으로 제공합니다.

제품 이미지 – RCG SCHUNK는 라운드 셀 그리퍼를 센터링 없음, 2중 센터링, 공차 보정 및 배터리 셀 선택을 위한 4중 센터링의 세 가지 버전으로 제공합니다.

시리즈에 최적합

생산 라인에서 사용하기 위해 이 시스템은 추가 SCHUNK 구성품과 결합할 수 있습니다. 적합한 센서, 보상 및 셀 간격 장치, 리니어 다이렉트 축은 배터리 팩의 연속 생산에서 정밀하고 역동적이며 안전한 프로세스를 가능하게 합니다.

제품에 대한 추가 정보

보도 자료 다운로드

언론 보도 1 MB ZIP 다운로드