arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SNS 50 유사 그림

SNS 50

변환 키트(리텐션 노브 및 특수 T너트)

ID 9150104

SNS 50, 변환 키트(리텐션 노브 및 특수 T너트)
  • 인터페이스용: SK 50
  • 지름: 13 mm
  • 길이: 11 mm
인터페이스용 SK 50
D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 19.0
L [mm] 11.0
K [mm] 24.0
B 너비 [mm] 25.4
높이 H [mm] 29.0
깊이 T [mm] 12.3
중량 [kg] 0.09